可移动的下推夹具被使用于工件间的旋转运动不可行的时候。
夹具提供以下优点:
藉由移动向前或是向后的移动夹爪,以简单快速的更换工件。
在水平方向的夹持范围是在 l1 min. 和 l1 max之间。
在更换工件时,夹爪可从 l1 max.被向后推至尺寸 l2。
藉由夹合螺丝,可调整夹持杆或是双偏心夹持杆,可以快速的手动夹持。
定位环 23310.0350 可以让夹持位置被固定。h1 min至少增加 7 mm (行程减少 7 mm)。
精实的的设计,因此在夹持时可减少空间需求。
使用高度调整缸,即使在大的夹持高度时,也可轻鬆调整。
As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.
這項商品 23310.0083 - 下压夹具 可移动的,尺寸 40 / 含可调整的夹持把手 (d1: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 下压夹具 可移动的,尺寸 40 (EH 23310.)
夹具
紧固摇杆
夹合高度可以使用高度调整圆柱 EH 23310,以及圆盘 EH 1107 和 EH 1108 来增加。夹合高度可以使用夹合入子,如 EH 22730 来减少。
向下推力夹具可以用两种不同的方式被紧固:
该圆柱必须接触整个表面。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers