下压夹具 可移动的,尺寸 40

EH 23310.

可移动的下推夹具被使用于工件间的旋转运动不可行的时候。 

夹具提供以下优点:

藉由移动向前或是向后的移动夹爪,以简单快速的更换工件。

在水平方向的夹持范围是在 l1 min. 和 l1 max之间。

在更换工件时,夹爪可从 l1 max.被向后推至尺寸 l2。

藉由夹合螺丝,可调整夹持杆或是双偏心夹持杆,可以快速的手动夹持。

定位环 23310.0350 可以让夹持位置被固定。h1 min至少增加 7 mm (行程减少 7 mm)。

精实的的设计,因此在夹持时可减少空间需求。

使用高度调整缸,即使在大的夹持高度时,也可轻鬆调整。

As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

您的选择导致 6 打击

版本
相片 
d2 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
行程  [mm]
夹持力量  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
含可调整的夹持把手 
相片 :
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
行程  [mm]:
20 mm
夹持力量  [kN]:
6 kN
品项品号.:
23310.0083
CAD
文件
下压夹具
  • 含可调整的夹持把手  – 相片  1
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 82 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 108 mm
  • 行程 : 20 mm
  • 夹持力量 1): 6 kN
  • 重量: 1400 g
show article view
下压夹具
版本:
含可调整的夹持把手 
相片 :
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
行程  [mm]:
30 mm
夹持力量  [kN]:
6 kN
品项品号.:
23310.0086
CAD
文件
下压夹具
  • 含可调整的夹持把手  – 相片  1
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 82 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 108 mm
  • 行程 : 30 mm
  • 夹持力量 1): 6 kN
  • 重量: 1560 g
show article view
下压夹具
版本:
含夹持螺丝 
相片 :
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
行程  [mm]:
20 mm
夹持力量  [kN]:
10 kN
品项品号.:
23310.0084
CAD
文件
下压夹具
  • 含夹持螺丝  – 相片  2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • 行程 : 20 mm
  • 起动 扭力  max. : 40 Nm
  • 夹持力量 : 10 kN
  • 重量: 1075 g
show article view
下压夹具
版本:
含夹持螺丝 
相片 :
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
行程  [mm]:
30 mm
夹持力量  [kN]:
10 kN
品项品号.:
23310.0087
CAD
文件
下压夹具
  • 含夹持螺丝  – 相片  2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • 行程 : 30 mm
  • 起动 扭力  max. : 40 Nm
  • 夹持力量 : 10 kN
  • 重量: 1239 g
show article view
下压夹具
版本:
with double eccentric levers
相片 :
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
行程  [mm]:
20 mm
夹持力量  [kN]:
4 kN
品项品号.:
23310.0085
CAD
文件
下压夹具
  • with double eccentric levers – 相片  3
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 28 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 100 mm
  • 行程 : 20 mm
  • 夹持力量 1): 4 kN
  • 重量: 1396 g
show article view
下压夹具
版本:
with double eccentric levers
相片 :
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
行程  [mm]:
30 mm
夹持力量  [kN]:
4 kN
品项品号.:
23310.0088
CAD
文件
下压夹具
  • with double eccentric levers – 相片  3
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 28 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 100 mm
  • 行程 : 30 mm
  • 夹持力量 1): 4 kN
  • 重量: 1562 g
show article view
下压夹具

材质 

夹具

  • 表面硬化钢,表面硬化,染黑和研磨 

紧固摇杆 

  • 锌压铸,塑料涂装,橙色 (接近色号 RAL 2004),无光泽 
  • 合金硬化钢, 表面硬化,染黑  

参考

夹合高度可以使用高度调整圆柱 EH 23310,以及圆盘 EH 1107 和 EH 1108 来增加。夹合高度可以使用夹合入子,如 EH 22730 来减少。

组装 

向下推力夹具可以用两种不同的方式被紧固:

  1. 带有螺母的T形槽 DIN 508 (EH 23010.)
  2. 在嵌装板上直接带有固定螺丝。例如一个夹具。

该圆柱必须接触整个表面。

操作

  1. 将夹合爪推向后。
  2. 嵌入工件。
  3. 将夹合爪推向前。
  4. 用滚花螺司调整夹爪的夹合位置。
  5. 用滚花螺母锁附夹合位置。
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23310. 下压夹具 – 可移动的,尺寸 40
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Down-Thrust Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。