压板 

EH 23230.

适用于工件的同时「定位」及「固夹」。定位组件是一种能够从任一侧进行组装的精密组件,而配接至工件上的固夹及固定零件,系以螺丝锁至圆柱形支撑组件上。固夹及固定组件系由用户依个别需求制作。

您的选择导致 4 打击

版本
相片 
b1 [mm]
d2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
用手掌握持
相片 :
1
b1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
23230.0040
CAD
文件
压板 
  • 用手掌握持 – 相片  1
  • b1: 40 mm
  • b2 ±0,05: 27 mm
  • d1 H7 g5: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 40 mm
  • h1: 29,8 mm
  • h2: 14,9 mm
  • h3: 16,9 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 9 mm
  • l4: 8 mm
  • l6: 33 mm
  • l7: 17 mm
  • l8: 28 mm
  • 重量: 505 g
show article view
压板 
版本:
用手掌握持
相片 :
1
b1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
23230.0050
CAD
文件
压板 
  • 用手掌握持 – 相片  1
  • b1: 50 mm
  • b2 ±0,05: 33 mm
  • d1 H7 g5: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 50 mm
  • h1: 34,8 mm
  • h2: 17,4 mm
  • h3: 19,4 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 10 mm
  • l6: 42 mm
  • l7: 21 mm
  • l8: 34 mm
  • 重量: 862 g
show article view
压板 
版本:
用螺旋偏心夹杆
相片 :
2
b1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
23230.0440
CAD
文件
压板 
  • 用螺旋偏心夹杆 – 相片  2
  • b1: 40 mm
  • b2 ±0,05: 27 mm
  • d1 H7 g5: 18 mm
  • d2: M6
  • h1: 29,8 mm
  • h2: 14,9 mm
  • h3: 16,9 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 96 mm
  • l7: 17 mm
  • l8: 28 mm
  • 重量: 566 g
show article view
压板 
版本:
用螺旋偏心夹杆
相片 :
2
b1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
23230.0450
CAD
文件
压板 
  • 用螺旋偏心夹杆 – 相片  2
  • b1: 50 mm
  • b2 ±0,05: 33 mm
  • d1 H7 g5: 22 mm
  • d2: M8
  • h1: 34,8 mm
  • h2: 17,4 mm
  • h3: 19,4 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 4 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 63 mm
  • l6: 145 mm
  • l7: 21 mm
  • l8: 34 mm
  • 重量: 1071 g
show article view
压板 

材质 

把手

  • DIN 6335 铸铁,橘色烤漆
  • PF 31 塑胶, 黑色, DIN 319

夹具

  • 钢,表面硬化,染黑,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23230. 压板