下向型压板的支撑板  向下按住夹

EH 23210.

藉由固定板的使用,下推式固夹组件亦可置于横跨T形槽之间的任何所需位置。

您的选择导致 5 打击

b1 [mm]
l1 [mm]
下压式夹具用  [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
100 mm
下压式夹具用  [mm]:
M8
品项品号.:
23210.0730
CAD
文件
下向型压板的支撑板 
  • b1: 30 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 9 mm
  • d: M8
  • h1 -0,4: 15 mm
  • h2: 6,5 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 20 mm
  • 下压式夹具用 : M8
  • 重量: 243 g
show article view
下向型压板的支撑板 
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
120 mm
下压式夹具用  [mm]:
M12
品项品号.:
23210.0740
CAD
文件
下向型压板的支撑板 
  • b1: 40 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 13 mm
  • d: M12
  • h1 -0,4: 20 mm
  • h2: 7,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 25 mm
  • 下压式夹具用 : M12
  • 重量: 515 g
show article view
下向型压板的支撑板 
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
下压式夹具用  [mm]:
M16
品项品号.:
23210.0760
CAD
文件
下向型压板的支撑板 
  • b1: 60 mm
  • b2: 26 mm
  • b3: 17 mm
  • d: M16
  • h1 -0,4: 30 mm
  • h2: 13 mm
  • l1: 140 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 30 mm
  • 下压式夹具用 : M16
  • 重量: 1456 g
show article view
下向型压板的支撑板 
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
200 mm
下压式夹具用  [mm]:
-
品项品号.:
23210.0770
CAD
文件
下向型压板的支撑板 
  • b1: 80 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 21 mm
  • d: M20
  • h1 -0,4: 40 mm
  • h2: 18 mm
  • l1: 200 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 50 mm
  • 重量: 3900 g
show article view
下向型压板的支撑板 
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
220 mm
下压式夹具用  [mm]:
-
品项品号.:
23210.0780
CAD
文件
下向型压板的支撑板 
  • b1: 90 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 25 mm
  • d: M24
  • h1 -0,4: 50 mm
  • h2: 24 mm
  • l1: 220 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 55 mm
  • 重量: 5850 g
show article view
下向型压板的支撑板 

材质 

  • 钢,热处理, 染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
FAQ - 下向型压板的支撑板 
分类:
常问问题
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
规格表 EH 23210. 下向型压板的支撑板  – 向下按住夹
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
What are the benefits of down-hold clamps compared to a machine vice?

Down-hold clamps possess a minimal interfering contour and can be positioned with great flexibility thanks to the matching holding plates. They also come in a version with clamping lever that can be operated without the help of tools.