快速式固夹组件可同时将工件压向固定止动组件及支承板,扁平式的结构可进行全面的车制,结合圆柱形止动组件 EH 2328. 后,可取代特殊夹具使用。
這項商品 23210.0342 - 下向夹具 有曲柄夹持杆 / 含 V形 夹持颚, 右旋夹紧 (T槽 : 14 mm, d1: M12) 為商品項目的相對應商品 下向夹具 有曲柄夹持杆 (EH 23210.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers