23210.0326 - 下向夹具 
有曲柄夹持杆 

快速式固夹组件可同时将工件压向固定止动组件及支承板,扁平式的结构可进行全面的车制,结合圆柱形止动组件 EH 2328. 后,可取代特殊夹具使用。

這項商品 23210.0326 - 下向夹具  有曲柄夹持杆  / 含 V形 夹持颚, 左旋夹紧  (T槽  : 12 mm, d1: M12) 為商品項目的相對應商品 下向夹具  有曲柄夹持杆  (EH 23210.)

版本
T槽   [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
夹持水平面  - max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
含 V形 夹持颚, 左旋夹紧 
T槽   [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
夹持水平面  max.  [kN]:
7 kN
品项品号.:
23210.0326
文件
下向夹具 
  • 含 V形 夹持颚, 左旋夹紧 
  • T槽  : 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • 夹持水平面  max. : 7 kN
  • 重量: 900 g
下向夹具 

材质 

  • 钢,表面硬化,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23210.0326
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。