快速式固夹组件可同时将工件压向固定止动组件及支承板,扁平式的结构可进行全面的车制,结合圆柱形止动组件 EH 2328. 后,可取代特殊夹具使用。
這項商品 23210.0321 - 下向夹具 有曲柄夹持杆 / 含平面 夹持颚, 右旋夹紧 (T槽 : 12 mm, d1: M12) 為商品項目的相對應商品 下向夹具 有曲柄夹持杆 (EH 23210.)
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日