快速式固夹组件可同时将工件压向固定止动组件及支承板,扁平式的结构可进行全面的车制,结合圆柱形止动组件 EH 2328. 后,可取代特殊夹具使用。
這項商品 23210.0105 - 下向夹具 有曲柄夹持杆 / 含平面 夹持颚, 左旋夹紧 (T槽 : 10 mm, d1: M8) 為商品項目的相對應商品 下向夹具 有曲柄夹持杆 (EH 23210.)
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers