插入插座头螺钉可向外移动两个夹紧夹头和压止一个工件。
该卡盘可以加工成所需的工件轮廓。锁定板只需要此加工,而不是工件夹。
這項商品 23251.0116 - 双边缘夹 可加工夹头 / (b1: 101,6 mm) 為商品項目的相對應商品 双边缘夹 可加工夹头 (EH 23251.)
本体
斜度
螺丝
固定板
可以安装在螺纹孔或与T形螺母水平或垂直的多个夹钳。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers