插入插座头螺钉可向外移动两个夹紧夹头和压止一个工件。
该卡盘可以加工成所需的工件轮廓。锁定板只需要此加工,而不是工件夹。
這項商品 23251.0106 - 双边缘夹 可加工夹头 / (b1: 38,1 mm) 為商品項目的相對應商品 双边缘夹 可加工夹头 (EH 23251.)
本体
斜度
螺丝
固定板
可以安装在螺纹孔或与T形螺母水平或垂直的多个夹钳。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers