双边缘夹

EH 23251.

插入插座头螺钉可向外移动两个夹紧夹头和压止一个工件。

您的选择导致 4 打击

b1 [mm]
h1 [mm]
l [mm]
d [mm]
夹持力量  max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
b1 [mm]:
18,6 mm
h1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
23,8 mm
d [mm]:
M6
夹持力量  max.  [kN]:
6,7 kN
品项品号.:
23251.0006
CAD
文件
双边缘夹
  • b1: 18,6 mm
  • b1 max.  散布: 20,3 mm
  • b2: 16,1 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l: 23,8 mm
  • d: M6
  • WS : 5 mm
  • 夹持力量  max. : 6,7 kN
  • 起动 扭力  max. : 14,3 Nm
  • 重量: 37 g
show article view
双边缘夹
b1 [mm]:
24,8 mm
h1 [mm]:
25,9 mm
l [mm]:
31,7 mm
d [mm]:
M8
夹持力量  max.  [kN]:
8,9 kN
品项品号.:
23251.0008
CAD
文件
双边缘夹
  • b1: 24,8 mm
  • b1 max.  散布: 26,9 mm
  • b2: 20,8 mm
  • h1: 25,9 mm
  • h2: 12,7 mm
  • l: 31,7 mm
  • d: M8
  • WS : 6 mm
  • 夹持力量  max. : 8,9 kN
  • 起动 扭力  max. : 14,5 Nm
  • 重量: 87 g
show article view
双边缘夹
b1 [mm]:
37,3 mm
h1 [mm]:
38,6 mm
l [mm]:
47,6 mm
d [mm]:
M12
夹持力量  max.  [kN]:
15,6 kN
品项品号.:
23251.0012
CAD
文件
双边缘夹
  • b1: 37,3 mm
  • b1 max.  散布: 39,9 mm
  • b2: 30,8 mm
  • h1: 38,6 mm
  • h2: 19 mm
  • l: 47,6 mm
  • d: M12
  • WS : 10 mm
  • 夹持力量  max. : 15,6 kN
  • 起动 扭力  max. : 38,4 Nm
  • 重量: 280 g
show article view
双边缘夹
b1 [mm]:
49,7 mm
h1 [mm]:
51,5 mm
l [mm]:
63,5 mm
d [mm]:
M16
夹持力量  max.  [kN]:
26,7 kN
品项品号.:
23251.0016
CAD
文件
双边缘夹
  • b1: 49,7 mm
  • b1 max.  散布: 53 mm
  • b2: 41,2 mm
  • h1: 51,5 mm
  • h2: 25,4 mm
  • l: 63,5 mm
  • d: M16
  • WS : 14 mm
  • 夹持力量  max. : 26,7 kN
  • 起动 扭力  max. : 74,6 Nm
  • 重量: 700 g
show article view
双边缘夹

材质 

本体

  • 铝 

斜度

  • 表面硬化钢,染黑 

螺丝 

  • 钢 

组装 

可以安装在螺纹孔或与T形螺母水平或垂直的多个夹钳。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23251. 双边缘夹
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

配件

T型螺帽 EH 23010 必需另外购买。 

更多产品