偏心夹持垫圈 

EH 23270.

偏心夹华司特别适合未加工零件的夹持,例如切削部份,铸铁件和锻造件。

您的选择导致 3 打击

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
s [mm]
夹持力量  max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
20,6 mm
h1 [mm]:
6,4 mm
s [mm]:
1,6 mm
夹持力量  max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
23270.0210
CAD
文件
偏心夹持垫圈 
  • d1: M10
  • d2: 20,6 mm
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 16 mm
  • s: 1,6 mm
  • A: 10,3 mm
  • WS : 7 mm
  • 夹持力量  max. : 9 kN
  • 起动 扭力  max. : 26 Nm
  • 重量: 23 g
show article view
偏心夹持垫圈 
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
25,4 mm
h1 [mm]:
9,6 mm
s [mm]:
2 mm
夹持力量  max.  [kN]:
17,8 kN
品项品号.:
23270.0212
CAD
文件
偏心夹持垫圈 
  • d1: M12
  • d2: 25,4 mm
  • h1: 9,6 mm
  • h2: 22,5 mm
  • s: 2 mm
  • A: 12,7 mm
  • WS : 8 mm
  • 夹持力量  max. : 17,8 kN
  • 起动 扭力  max. : 88 Nm
  • 重量: 41 g
show article view
偏心夹持垫圈 
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
30,1 mm
h1 [mm]:
12,7 mm
s [mm]:
2,5 mm
夹持力量  max.  [kN]:
26,7 kN
品项品号.:
23270.0216
CAD
文件
偏心夹持垫圈 
  • d1: M16
  • d2: 30,1 mm
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 26,8 mm
  • s: 2,5 mm
  • A: 15 mm
  • WS : 12 mm
  • 夹持力量  max. : 26,7 kN
  • 起动 扭力  max. : 135 Nm
  • 重量: 92 g
show article view
偏心夹持垫圈 

材质 

偏心螺丝

  • 钢 

本体

  • 钢,表面硬化 

注意事项

The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23270. 偏心夹持垫圈 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/