23231.0033 - 可互換的鉗口
對於惡習,具有下拉效果

These jaws are accessories for the clamping vice EH 23231..

這項商品 23231.0033 - 可互換的鉗口 對於惡習,具有下拉效果 / 带有滚珠的可替换夹钳 (本体: 热处理钢,硬化的 / 滚珠: 冷作钢,硬化)  (标称不清。: 100 mm) 為商品項目的相對應商品 可互換的鉗口 對於惡習,具有下拉效果 (EH 23231.)

版本
相片 
标称不清。 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
带有滚珠的可替换夹钳 (本体: 热处理钢,硬化的 / 滚珠: 冷作钢,硬化) 
相片 :
4
标称不清。 [mm]:
100 mm
品项品号.:
23231.0033
文件
可互換的鉗口
  • 带有滚珠的可替换夹钳 (本体: 热处理钢,硬化的 / 滚珠: 冷作钢,硬化)  – 相片  4
  • 标称不清。: 100 mm
  • 重量: 313 g
可互換的鉗口

材质 

滾子

  • 冷作钢, 硬化

夹钳 

  • 热处理钢, 硬化

注意事项

运送时将包含锁紧螺丝

组装 

底座支撑 (图1) 被标准配备螺丝固定在夹钳转接头上。可替换的钳口被 2 个永久磁铁支撑 - 可以透过手动手柄嵌入与交换。

组立 / 拆解指南:

用手动把手将钳口向上拉,直到对位销碰到沟槽为止。

扭转钳口的侧面并移除。

置入新的钳口。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23231.0033