夹具件和止动件让工件可以被夹持在正面. 让加工台面的所有区域都可以用来夹持工件.
透过夹爪的倾斜角度产生下压效果
大工件夹持在整个加工檯面上
高夹持力可达 20 kN
夹持螺丝 M 16 (WS 14) 的夹持路径为10.6 mm
坚固版本是由抗震且具延展性的铁所製成
藉由使用夹合入子和可替换的夹钳,达成工件和材质的有最佳的适应性
在T型沟槽中,是可以成形和强迫配合组装的
最小干涉轮廓,即使对于大型工件
用于纵向止挡元件锁附的侧边定位孔
這項商品 23211.0020 - 附属部件夹持 / 止动零件 () 為商品項目的相對應商品 附属部件夹持 (EH 23211.)
交付货物时,包含了可替换夹钳 1138.400 (肋纹/平面) -亦可以改为可替换夹钳 1138.100 (软面)。
定位工件,然后将其夹紧在地面精密支撑上。 Halder产品系列中的机器和夹具系统零件可以安装在定位螺纹中,以实现定制的夹紧。
侧面的定位孔允许安装可选的纵向挡块。