球形垫圈/锥形座在螺栓连接中用作垫圈使用,以补偿不平行的表面。
這項商品 23050.0136 - 球面华司 / 圆锥型座 DIN 6319 / 锥型座 表面 硬化钢 或不锈 钢,型式D, (d2 H13: 42 mm) 為商品項目的相對應商品 球面华司 / 圆锥型座 DIN 6319 (EH 23050.)
1) 标准螺纹螺丝的扭矩信息,必要时考虑预加荷载, 摩擦系数 µtotal 0.14。
2) DIN 标准不包含这些尺寸。
3) 理论数值
锥形座
型式D的锥形座仅适用于平坦、封闭式的环状区域。
对于延长孔则仅适用型式 G。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers