球面华司 / 圆锥型座 接近于 DIN 6319,不锈钢 

EH 23050.

球形垫圈/锥形座在螺栓连接中用作垫圈使用,以补偿不平行的表面。

您的选择导致 60 打击

版本
材质 
d1 H13 [mm]
双头螺栓用  d6 [mm]
螺丝用  d6 [mm]
静态荷重能力 max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
6 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M6
静态荷重能力 max.  [kN]:
6 kN
品项品号.:
23050.0306
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 1.4305  
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~ 4,0 mm
  • h4 圆锥形座型式G: ~ 5,2 mm
  • r1: 9 mm
  • 双头螺栓用  d6: 6 mm
  • 螺丝用  d6: M6
  • 静态荷重能力 max. : 6 kN
  • 扭力螺丝连接 1) max. : 6 Nm
  • 重量: 1 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
6 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M6
静态荷重能力 max.  [kN]:
6 kN
品项品号.:
23050.0606
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 A4,热处理
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~ 4,0 mm
  • h4 圆锥形座型式G: ~ 5,2 mm
  • r1: 9 mm
  • 双头螺栓用  d6: 6 mm
  • 螺丝用  d6: M6
  • 静态荷重能力 max. : 6 kN
  • 扭力螺丝连接 1) max. : 6 Nm
  • 重量: 1 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
8 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M8
静态荷重能力 max.  [kN]:
12 kN
品项品号.:
23050.0308
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 1.4305  
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~ 5,3 mm
  • h4 圆锥形座型式G: ~ 6,8 mm
  • r1: 12 mm
  • 双头螺栓用  d6: 8 mm
  • 螺丝用  d6: M8
  • 静态荷重能力 max. : 12 kN
  • 扭力螺丝连接 1) max. : 16 Nm
  • 重量: 2,8 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
8 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M8
静态荷重能力 max.  [kN]:
12 kN
品项品号.:
23050.0608
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 A4,热处理
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~ 5,3 mm
  • h4 圆锥形座型式G: ~ 6,8 mm
  • r1: 12 mm
  • 双头螺栓用  d6: 8 mm
  • 螺丝用  d6: M8
  • 静态荷重能力 max. : 12 kN
  • 扭力螺丝连接 1) max. : 16 Nm
  • 重量: 2,8 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
10 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M10
静态荷重能力 max.  [kN]:
16 kN
品项品号.:
23050.0310
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 1.4305  
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~ 6,3 mm
  • h4 圆锥形座型式G: ~ 7,1 mm
  • r1: 15 mm
  • 双头螺栓用  d6: 10 mm
  • 螺丝用  d6: M10
  • 静态荷重能力 max. : 16 kN
  • 扭力螺丝连接 1) max. : 32 Nm
  • 重量: 5 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
10 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M10
静态荷重能力 max.  [kN]:
16 kN
品项品号.:
23050.0610
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 A4,热处理
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~ 6,3 mm
  • h4 圆锥形座型式G: ~ 7,1 mm
  • r1: 15 mm
  • 双头螺栓用  d6: 10 mm
  • 螺丝用  d6: M10
  • 静态荷重能力 max. : 16 kN
  • 扭力螺丝连接 1) max. : 32 Nm
  • 重量: 5 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 H13 [mm]:
13 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
12 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M12
静态荷重能力 max.  [kN]:
24 kN
品项品号.:
23050.0312
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 1.4305  
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~ 7,9 mm
  • h4 圆锥形座型式G: ~ 8,9 mm
  • r1: 17 mm
  • 双头螺栓用  d6: 12 mm
  • 螺丝用  d6: M12
  • 静态荷重能力 max. : 24 kN
  • 扭力螺丝连接 1) max. : 56 Nm
  • 重量: 7,7 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 H13 [mm]:
13 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
12 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M12
静态荷重能力 max.  [kN]:
24 kN
品项品号.:
23050.0612
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 A4,热处理
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~ 7,9 mm
  • h4 圆锥形座型式G: ~ 8,9 mm
  • r1: 17 mm
  • 双头螺栓用  d6: 12 mm
  • 螺丝用  d6: M12
  • 静态荷重能力 max. : 24 kN
  • 扭力螺丝连接 1) max. : 56 Nm
  • 重量: 7,7 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 H13 [mm]:
17 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
16 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M16
静态荷重能力 max.  [kN]:
45 kN
品项品号.:
23050.0316
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 1.4305  
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~  9,3 mm
  • h4 圆锥形座型式G: ~ 10,1 mm
  • r1: 22 mm
  • 双头螺栓用  d6: 16 mm
  • 螺丝用  d6: M16
  • 静态荷重能力 max. : 45 kN
  • 扭力螺丝连接 1) max. : 135 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 H13 [mm]:
17 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
16 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M16
静态荷重能力 max.  [kN]:
45 kN
品项品号.:
23050.0616
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 A4,热处理
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~  9,3 mm
  • h4 圆锥形座型式G: ~ 10,1 mm
  • r1: 22 mm
  • 双头螺栓用  d6: 16 mm
  • 螺丝用  d6: M16
  • 静态荷重能力 max. : 45 kN
  • 扭力螺丝连接 1) max. : 135 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 H13 [mm]:
21 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
20 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M20
静态荷重能力 max.  [kN]:
71 kN
品项品号.:
23050.0320
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 1.4305  
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~ 11,6 mm
  • h4 圆锥形座型式G: ~ 12,1 mm
  • r1: 27 mm
  • 双头螺栓用  d6: 20 mm
  • 螺丝用  d6: M20
  • 静态荷重能力 max. : 71 kN
  • 扭力螺丝连接 1) max. : 280 Nm
  • 重量: 23 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 H13 [mm]:
21 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
20 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M20
静态荷重能力 max.  [kN]:
71 kN
品项品号.:
23050.0620
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 A4,热处理
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~ 11,6 mm
  • h4 圆锥形座型式G: ~ 12,1 mm
  • r1: 27 mm
  • 双头螺栓用  d6: 20 mm
  • 螺丝用  d6: M20
  • 静态荷重能力 max. : 71 kN
  • 扭力螺丝连接 1) max. : 280 Nm
  • 重量: 23 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 H13 [mm]:
25 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
24 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M24
静态荷重能力 max.  [kN]:
105 kN
品项品号.:
23050.0324
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 1.4305  
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~ 14,9 mm
  • h4 圆锥形座型式G: ~ 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • 双头螺栓用  d6: 24 mm
  • 螺丝用  d6: M24
  • 静态荷重能力 max. : 105 kN
  • 扭力螺丝连接 1) max. : 455 Nm
  • 重量: 46 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 H13 [mm]:
25 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
24 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M24
静态荷重能力 max.  [kN]:
105 kN
品项品号.:
23050.0624
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 A4,热处理
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~ 14,9 mm
  • h4 圆锥形座型式G: ~ 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • 双头螺栓用  d6: 24 mm
  • 螺丝用  d6: M24
  • 静态荷重能力 max. : 105 kN
  • 扭力螺丝连接 1) max. : 455 Nm
  • 重量: 46 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 H13 [mm]:
31 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
30 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M30
静态荷重能力 max.  [kN]:
191 kN
品项品号.:
23050.0330
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 1.4305  
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~ 18,8 mm
  • h4 圆锥形座型式G: ~ 18,8 mm
  • r1: 41 mm
  • 双头螺栓用  d6: 30 mm
  • 螺丝用  d6: M30
  • 静态荷重能力 max. : 191 kN
  • 扭力螺丝连接 1) max. : 1050 Nm
  • 重量: 104 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 H13 [mm]:
31 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
30 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M30
静态荷重能力 max.  [kN]:
191 kN
品项品号.:
23050.0630
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 A4,热处理
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~ 18,8 mm
  • h4 圆锥形座型式G: ~ 18,8 mm
  • r1: 41 mm
  • 双头螺栓用  d6: 30 mm
  • 螺丝用  d6: M30
  • 静态荷重能力 max. : 191 kN
  • 扭力螺丝连接 1) max. : 1050 Nm
  • 重量: 104 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 H13 [mm]:
37 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
36 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M36
静态荷重能力 max.  [kN]:
-
品项品号.:
23050.0336
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 1.4305  
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~ 23,4 mm
  • r1: 50 mm
  • 双头螺栓用  d6: 36 mm
  • 螺丝用  d6: M36
  • 重量: 193 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 H13 [mm]:
37 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
36 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M36
静态荷重能力 max.  [kN]:
-
品项品号.:
23050.0636
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 A4,热处理
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~ 23,4 mm
  • r1: 50 mm
  • 双头螺栓用  d6: 36 mm
  • 螺丝用  d6: M36
  • 重量: 193 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 H13 [mm]:
43 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
42 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M42
静态荷重能力 max.  [kN]:
-
品项品号.:
23050.0342
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 1.4305  
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~ 28,3 mm
  • r1: 58 mm
  • 双头螺栓用  d6: 42 mm
  • 螺丝用  d6: M42
  • 重量: 313 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 H13 [mm]:
43 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
42 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M42
静态荷重能力 max.  [kN]:
-
品项品号.:
23050.0642
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 A4,热处理
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~ 28,3 mm
  • r1: 58 mm
  • 双头螺栓用  d6: 42 mm
  • 螺丝用  d6: M42
  • 重量: 313 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 H13 [mm]:
50 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
48 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M48
静态荷重能力 max.  [kN]:
-
品项品号.:
23050.0348
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 1.4305  
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~ 35 mm
  • r1: 67 mm
  • 双头螺栓用  d6: 48 mm
  • 螺丝用  d6: M48
  • 重量: 545 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 H13 [mm]:
50 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
48 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M48
静态荷重能力 max.  [kN]:
-
品项品号.:
23050.0648
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 A4,热处理
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~ 35 mm
  • r1: 67 mm
  • 双头螺栓用  d6: 48 mm
  • 螺丝用  d6: M48
  • 重量: 545 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
圆锥型座, 不锈钢 型式 D 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 H13 [mm]:
-
双头螺栓用  d6 [mm]:
6 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M6
静态荷重能力 max.  [kN]:
6 kN
品项品号.:
23050.0406
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 圆锥型座, 不锈钢 型式 D  – 相片  2, 不锈钢 1.4305  
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • 双头螺栓用  d6: 6 mm
  • 螺丝用  d6: M6
  • 静态荷重能力 max. : 6 kN
  • 扭力螺丝连接 1) max. : 6 Nm
  • 重量: 1,3 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座
版本:
圆锥型座, 不锈钢 型式 D 
材质 :
不锈钢 A4,热处理
d1 H13 [mm]:
-
双头螺栓用  d6 [mm]:
6 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M6
静态荷重能力 max.  [kN]:
6 kN
品项品号.:
23050.0666
CAD
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 圆锥型座, 不锈钢 型式 D  – 相片  2, 不锈钢 A4,热处理
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • 双头螺栓用  d6: 6 mm
  • 螺丝用  d6: M6
  • 静态荷重能力 max. : 6 kN
  • 扭力螺丝连接 1) max. : 6 Nm
  • 重量: 1,3 g
show article view
球面华司 / 圆锥型座

材质 

球面华司

  • 不锈钢 1.4305  
  • 不锈钢 A4,热处理

锥形座

  • 不锈钢 1.4305  
  • 不锈钢 A4,热处理

特性 

Types from stainless steel A4 with marking (knurling) according drawing.

组装 

型式D的锥形座仅适用于平坦、封闭式的环状区域。

对于延长孔则仅适用型式 G。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23050. 球面华司 / 圆锥型座 – 接近于 DIN 6319,不锈钢 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。