球形垫圈/锥形座在螺栓连接中用作垫圈使用,以补偿不平行的表面。
這項商品 23050.0036 - 球面华司 / 圆锥型座 DIN 6319 / 球面型 华司 表面 硬化钢 或不锈 钢,型式C, (d1 H13: 37 mm) 為商品項目的相對應商品 球面华司 / 圆锥型座 DIN 6319 (EH 23050.)
1) 标准螺纹螺丝的扭矩信息,必要时考虑预加荷载, 摩擦系数 µtotal 0.14。
2) DIN 标准不包含这些尺寸。
3) 理论数值
球面华司
型式D的锥形座仅适用于平坦、封闭式的环状区域。
对于延长孔则仅适用型式 G。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日