23130.0018 - 低槽榫 

适用于将夹具及固夹组件定位

于有T形槽适用于 DIN 650 的机器工作台上。

這項商品 23130.0018 - 低槽榫  / (b h6: 18 mm) 為商品項目的相對應商品 低槽榫  (EH 23130.)

b - h6 [mm]
l [mm]
螺丝用  ISO 4762 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
b h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
22 mm
螺丝用  ISO 4762 [mm]:
M6
品项品号.:
23130.0018
文件
低槽榫 
  • b h6: 18 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • 螺丝用  ISO 4762: M6
  • 重量: 25 g
低槽榫 

材质 

  • 钢,表面硬化,染黑,研磨 

组装 

它们被用螺栓固定到夹具的定位槽中。当低槽榫有相同的槽宽用于机器上时很适合使用。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23130.0018