低槽榫 

EH 23130.

适用于将夹具及固夹组件定位

于有T形槽适用于 DIN 650 的机器工作台上。

您的选择导致 8 打击

b h6 [mm]
l [mm]
螺丝用  ISO 4762 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
b h6 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
螺丝用  ISO 4762 [mm]:
M4
品项品号.:
23130.0010
CAD
文件
低槽榫 
  • b h6: 10 mm
  • h: 8 mm
  • l: 20 mm
  • d1: 4,5 mm
  • 螺丝用  ISO 4762: M4
  • 重量: 11 g
show article view
低槽榫 
b h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
20 mm
螺丝用  ISO 4762 [mm]:
M5
品项品号.:
23130.0012
CAD
文件
低槽榫 
  • b h6: 12 mm
  • h: 8 mm
  • l: 20 mm
  • d1: 5,5 mm
  • 螺丝用  ISO 4762: M5
  • 重量: 11 g
show article view
低槽榫 
b h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
22 mm
螺丝用  ISO 4762 [mm]:
M6
品项品号.:
23130.0014
CAD
文件
低槽榫 
  • b h6: 14 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • 螺丝用  ISO 4762: M6
  • 重量: 18 g
show article view
低槽榫 
b h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
22 mm
螺丝用  ISO 4762 [mm]:
M6
品项品号.:
23130.0016
CAD
文件
低槽榫 
  • b h6: 16 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • 螺丝用  ISO 4762: M6
  • 重量: 22 g
show article view
低槽榫 
b h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
22 mm
螺丝用  ISO 4762 [mm]:
M6
品项品号.:
23130.0018
CAD
文件
低槽榫 
  • b h6: 18 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • 螺丝用  ISO 4762: M6
  • 重量: 25 g
show article view
低槽榫 
b h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
22 mm
螺丝用  ISO 4762 [mm]:
M6
品项品号.:
23130.0020
CAD
文件
低槽榫 
  • b h6: 20 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • 螺丝用  ISO 4762: M6
  • 重量: 29 g
show article view
低槽榫 
b h6 [mm]:
22 mm
l [mm]:
32 mm
螺丝用  ISO 4762 [mm]:
M6
品项品号.:
23130.0022
CAD
文件
低槽榫 
  • b h6: 22 mm
  • h: 12 mm
  • l: 32 mm
  • d1: 6,6 mm
  • 螺丝用  ISO 4762: M6
  • 重量: 60 g
show article view
低槽榫 
b h6 [mm]:
24 mm
l [mm]:
32 mm
螺丝用  ISO 4762 [mm]:
M6
品项品号.:
23130.0024
CAD
文件
低槽榫 
  • b h6: 24 mm
  • h: 12 mm
  • l: 32 mm
  • d1: 6,6 mm
  • 螺丝用  ISO 4762: M6
  • 重量: 65 g
show article view
低槽榫 

材质 

  • 钢,表面硬化,染黑,研磨 

组装 

它们被用螺栓固定到夹具的定位槽中。当低槽榫有相同的槽宽用于机器上时很适合使用。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23130. 低槽榫