23700.0161 - 中间零件 

a [mm]
b [mm]
c [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
a [mm]:
30 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
品项品号.:
23700.0161
文件
中间零件 
  • a: 30 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • 重量: 468 g
中间零件 

材质 

本体

  • 钢,染黑 

耐磨零件

  • 热处理钢 

拉杆

  • 特殊钢材 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23700.0161
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Clamping Element Systems