23111.0900 - 手动把手
用于定位夹持销 

手动把手可以定位夹持销简单和快速的操作

這項商品 23111.0900 - 手动把手 用于定位夹持销  / (双头螺栓用  Ø: 16 mm/20 mm, d1: 60 mm, l1: 20 mm) 為商品項目的相對應商品 手动把手 用于定位夹持销  (EH 23111.)

双头螺栓用  Ø [mm]
d1 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
双头螺栓用  Ø [mm]:
16 mm/20 mm
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
20 mm
品项品号.:
23111.0900
文件
手动把手
  • 双头螺栓用  Ø: 16 mm/20 mm
  • d1: 60 mm
  • d2: 15 mm
  • d3: M4
  • l1: 20 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 16 mm
  • WS: 6 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 重量: 48 g
手动把手

材质 

  • 不锈钢   

组装 

 把手被锁附在随货配送M4螺丝的定位夹持销上

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23111.0900
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Short_Instruction_Manual_Positioning_Clamping_Pins_EH_23111___68540.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Positioning Clamping Pins
分类:
产品描述