23111.0734 - 衬套
用于定位夹持销 

These bushings for positioning clamping pins are available as centric and floating versions. Please observe the mounting instruction.

這項商品 23111.0734 - 衬套 用于定位夹持销  / 浮动的  (d1 +0,2: 16,8 mm, l -0,25 -0,5: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 衬套 用于定位夹持销  (EH 23111.)

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
l - -0,25 -0,5 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
浮动的 
相片 :
2
材质 :
表面硬化钢, 表面硬化, 染黑 
d1 [mm]:
16,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
25 mm
品项品号.:
23111.0734
文件
衬套
  • 浮动的  – 相片  2, 渗碳钢
  • d1 +0,2: 16,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 25 mm
  • d2 n6: 25 mm
  • 定位孔  X ±0,05: 25 mm
  • 定位孔  D2 H7: 25 mm
  • 重量: 51 g
衬套

材质 

  • 表面硬化钢, 表面硬化, 染黑 

特性 

浮动衬套具有沟槽作为标记。 

组装 

两中心衬套和两个浮动衬套被安装到板中夹住,以保证最佳的重复性。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23111.0734
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Short_Instruction_Manual_Positioning_Clamping_Pins_EH_23111___68540.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Positioning Clamping Pins
分类:
产品描述