- 钢
- 公称 : 3
- d1: 4 mm
- d2: 5,2 mm
- d3: 5,2 mm
- b1: 38 mm
- b2: 19,5 mm – 23,5 mm
- h1: 47 mm
- h2: 99 mm
- h3 min : 24 mm
- h3 max. : 49 mm
- h4 min : 5 mm
- h4 max. : 30 mm
- h5: 11 mm
- l1: 91 mm
- l2: 158 mm
- l3: 6,4 mm
- l4: 5 mm
- l5: 26 mm
- l6: 13 mm
- 夹持力 F1: 1,6 kN
- Operating temperature range min : -10 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 150 g
show article view
- 钢
- 公称 : 4
- d1: 6 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 6,5 mm
- b1: 48 mm
- b2: 24,5 mm – 32 mm
- h1: 70 mm
- h2: 136 mm
- h3 min : 34,5 mm
- h3 max. : 64 mm
- h4 min : 7 mm
- h4 max. : 36 mm
- h5: 14 mm
- l1: 125 mm
- l2: 190 mm
- l3: 8 mm
- l4: 6 mm
- l5: 35 mm
- l6: 19 mm
- 夹持力 F1: 3,2 kN
- Operating temperature range min : -10 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 358 g
show article view
- 钢
- 公称 : 5
- d1: 8 mm
- d2: 8,5 mm
- d3: 8,5 mm
- b1: 65 mm
- b2: 35 mm – 46 mm
- h1: 94,5 mm
- h2: 168 mm
- h3 min : 43 mm
- h3 max. : 81 mm
- h4 min : 9 mm
- h4 max. : 47 mm
- h5: 19 mm
- l1: 151 mm
- l2: 239 mm
- l3: 9,5 mm
- l4: 8 mm
- l5: 54 mm
- l6: 32 mm
- 夹持力 F1: 7 kN
- Operating temperature range min : -10 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 791 g
show article view
规格表 EH 23330. 钩类型切换夹 – 垂直,带有水平基座