由于它们具有良好的运动功率和易于操作的特性,肘节夹具适用于广泛的用途。
肘节式夹具由高质量的零件製成,可不保养连续使用。
耐油且符合人体工程学的双部件手柄,其带有防滑柔软的表面。易于使用的大抓握面积。
這項商品 23330.5003 - 钩类型切换夹 垂直,带有水平基座 / (公称 : 3) 為商品項目的相對應商品 钩类型切换夹 垂直,带有水平基座 (EH 23330.)
夹具
铆钉
把手
计数器口
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers