25150.0834 - 橡胶终端止动缓冲器 
截顶圆锥样式 

被用作一个弹性止端,轴承脚等。

硬度为55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。

這項商品 25150.0834 - 橡胶终端止动缓冲器  截顶圆锥样式  / 有螺丝   (d1: 32 mm, d2: M8, l2: 30 mm) 為商品項目的相對應商品 橡胶终端止动缓冲器  截顶圆锥样式  (EH 25150.)

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ~ [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25150.0834
文件
橡胶终端止动缓冲器 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : ~ 140 N/mm
  • 荷重能力  max. : 910 N
  • 弹簧范围 : ~ 6,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 36 g
橡胶终端止动缓冲器 

材质 

轴承垫片

  • 钢,镀锌,钝化

本体

  • NBR

螺丝 

  • 钢,镀锌,钝化
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 25150.0834
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。