- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 8 mm
- l1 ±1,5: 8 mm
- d2: M3
- l2: 6 mm
- s: 1 mm
- t: ~ 3 mm
- 弹簧比率 R : ~ 38 N/mm
- 荷重能力 max. : 75 N
- 弹簧范围 : ~ 2 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 1,2 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 10 mm
- l1 ±1,5: 10 mm
- d2: M4
- l2: 10 mm
- s: 1,2 mm
- t: ~ 4 mm
- 弹簧比率 R : ~ 36 N/mm
- 荷重能力 max. : 90 N
- 弹簧范围 : ~ 2,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 2,4 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 10 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M4
- l2: 10 mm
- s: 1,2 mm
- t: ~ 4 mm
- 弹簧比率 R : ~ 17 N/mm
- 荷重能力 max. : 65 N
- 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 2,8 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 15 mm
- l1 ±1,5: 10 mm
- d2: M4
- l2: 10 mm
- s: 1,4 mm
- t: ~ 4 mm
- 弹簧比率 R : ~ 80 N/mm
- 荷重能力 max. : 200 N
- 弹簧范围 : ~ 2,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 5,7 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 15 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M4
- l2: 10 mm
- s: 1,4 mm
- t: ~ 4 mm
- 弹簧比率 R : ~ 35 N/mm
- 荷重能力 max. : 130 N
- 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 6,6 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 15 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M4
- l2: 10 mm
- s: 1,4 mm
- t: ~ 4 mm
- 弹簧比率 R : ~ 30 N/mm
- 荷重能力 max. : 150 N
- 弹簧范围 : ~ 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 7,6 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 20 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 95 N/mm
- 荷重能力 max. : 355 N
- 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 15 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 20 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 53 N/mm
- 荷重能力 max. : 265 N
- 弹簧范围 : ~ 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 17 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 20 mm
- l1 ±1,5: 25 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 50 N/mm
- 荷重能力 max. : 315 N
- 弹簧范围 : ~ 6,25 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 18 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 25 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 184 N/mm
- 荷重能力 max. : 690 N
- 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 26 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 25 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 121 N/mm
- 荷重能力 max. : 605 N
- 弹簧范围 : ~ 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 26 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 25 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 76 N/mm
- 荷重能力 max. : 570 N
- 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 36 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 30 mm
- l1 ±1,5: 15 mm
- d2: M8
- l2: 20 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 143 N/mm
- 荷重能力 max. : 535 N
- 弹簧范围 : ~ 3,75 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 41 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 30 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M8
- l2: 20 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 113 N/mm
- 荷重能力 max. : 850 N
- 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 50 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 40 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M8
- l2: 23 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 302 N/mm
- 荷重能力 max. : 1510 N
- 弹簧范围 : ~ 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 72 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 40 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M8
- l2: 23 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 204 N/mm
- 荷重能力 max. : 1530 N
- 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 85 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 40 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M8
- l2: 23 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 弹簧比率 R : ~ 163 N/mm
- 荷重能力 max. : 1630 N
- 弹簧范围 : ~ 10 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 98 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 20 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 弹簧比率 R : ~ 720 N/mm
- 荷重能力 max. : 3600 N
- 弹簧范围 : ~ 5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 115 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 弹簧比率 R : ~ 343 N/mm
- 荷重能力 max. : 2575 N
- 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 135 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 弹簧比率 R : ~ 244 N/mm
- 荷重能力 max. : 2440 N
- 弹簧范围 : ~ 10 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 160 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 50 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 弹簧比率 R : ~ 176 N/mm
- 荷重能力 max. : 2200 N
- 弹簧范围 : ~ 12,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 185 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 60 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 弹簧比率 R : ~ 453 N/mm
- 荷重能力 max. : 3400 N
- 弹簧范围 : ~ 7,5 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 200 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 60 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 弹簧比率 R : ~ 333 N/mm
- 荷重能力 max. : 3330 N
- 弹簧范围 : ~ 10 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 220 g
show article view
- 适用于下列尺寸的组立工具 – 相片 2
- d1 ±1,5: 70 mm
- l1 ±1,5: 45 mm
- d2: M10
- l2: 27 mm
- s: 3 mm
- t: ~ 7 mm
- 弹簧比率 R : ~ 356 N/mm
- 荷重能力 max. : 4000 N
- 弹簧范围 : ~ 11,25 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 372 g
show article view
规格表 EH 25150. 橡胶金属缓冲器 – 圆柱形止位块
符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日
包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。