用在马达橡皮轴承, 压缩机, 泵浦等.
硬度为55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。
這項商品 25150.0123 - 橡胶金属缓冲器 圆柱形止位块 / 适用于下列尺寸的组立工具 (d1 ±1,5: 20 mm, l1 ±1,5: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 橡胶金属缓冲器 圆柱形止位块 (EH 25150.)
轴承垫片
螺纹衬套
本体
螺丝
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日