橡胶金属缓冲器  waisted

EH 25151.

用在马达橡皮轴承, 压缩机, 泵浦等.

The waisted shape of these buffers means that the lateral forces are better damped compared to cylindrical rubber-metal buffers.

硬度为55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。

您的选择导致 29 打击

版本
相片 
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
带有母螺纹在两端 
相片 :
1
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
品项品号.:
25151.0009
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 带有母螺纹在两端  – 相片  1
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • 弹簧比率 R : 44 N/mm
  • 荷重能力  max. : 166 N
  • 弹簧范围 : 3,75 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 6 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
带有母螺纹在两端 
相片 :
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
品项品号.:
25151.0022
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 带有母螺纹在两端  – 相片  1
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • 弹簧比率 R : 77 N/mm
  • 荷重能力  max. : 289 N
  • 弹簧范围 : 3,75 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
带有母螺纹在两端 
相片 :
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
品项品号.:
25151.0023
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 带有母螺纹在两端  – 相片  1
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • 弹簧比率 R : 52 N/mm
  • 荷重能力  max. : 261 N
  • 弹簧范围 : 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
带有母螺纹在两端 
相片 :
1
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
品项品号.:
25151.0028
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 带有母螺纹在两端  – 相片  1
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • 弹簧比率 R : 153 N/mm
  • 荷重能力  max. : 767 N
  • 弹簧范围 : 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 22 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
带有母螺纹在两端 
相片 :
1
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
品项品号.:
25151.0031
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 带有母螺纹在两端  – 相片  1
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 弹簧比率 R : 202 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1010 N
  • 弹簧范围 : 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 31 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
带有母螺纹在两端 
相片 :
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
品项品号.:
25151.0041
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 带有母螺纹在两端  – 相片  1
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 弹簧比率 R : 462 N/mm
  • 荷重能力  max. : 2890 N
  • 弹簧范围 : 6,25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 64 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
带有母螺纹在两端 
相片 :
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
品项品号.:
25151.0042
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 带有母螺纹在两端  – 相片  1
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 弹簧比率 R : 236 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1798 N
  • 弹簧范围 : 7,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 80 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
带有母螺纹在两端 
相片 :
1
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
品项品号.:
25151.0053
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 带有母螺纹在两端  – 相片  1
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • 弹簧比率 R : 200 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1499 N
  • 弹簧范围 : 7,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 109 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
带有母螺纹在两端 
相片 :
1
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
品项品号.:
25151.0076
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 带有母螺纹在两端  – 相片  1
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • 弹簧比率 R : 330 N/mm
  • 荷重能力  max. : 3298 N
  • 弹簧范围 : 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 310 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
适用于下列尺寸的组立工具 
相片 :
2
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
品项品号.:
25151.0106
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 适用于下列尺寸的组立工具  – 相片  2
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • t: ~ 4 mm
  • 弹簧比率 R : 35 N/mm
  • 荷重能力  max. : 88 N
  • 弹簧范围 : 2,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 3 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
适用于下列尺寸的组立工具 
相片 :
2
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
品项品号.:
25151.0109
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 适用于下列尺寸的组立工具  – 相片  2
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • 弹簧比率 R : 38 N/mm
  • 荷重能力  max. : 142 N
  • 弹簧范围 : 3,75 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 8 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
适用于下列尺寸的组立工具 
相片 :
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
品项品号.:
25151.0122
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 适用于下列尺寸的组立工具  – 相片  2
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • 弹簧比率 R : 96 N/mm
  • 荷重能力  max. : 360 N
  • 弹簧范围 : 3,75 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 17 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
适用于下列尺寸的组立工具 
相片 :
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
品项品号.:
25151.0123
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 适用于下列尺寸的组立工具  – 相片  2
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • 弹簧比率 R : 61 N/mm
  • 荷重能力  max. : 305 N
  • 弹簧范围 : 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
适用于下列尺寸的组立工具 
相片 :
2
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
品项品号.:
25151.0128
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 适用于下列尺寸的组立工具  – 相片  2
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • 弹簧比率 R : 224 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1119 N
  • 弹簧范围 : 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 24 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
适用于下列尺寸的组立工具 
相片 :
2
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
品项品号.:
25151.0131
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 适用于下列尺寸的组立工具  – 相片  2
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 弹簧比率 R : 173 N/mm
  • 荷重能力  max. : 863 N
  • 弹簧范围 : 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 44 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
适用于下列尺寸的组立工具 
相片 :
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
品项品号.:
25151.0141
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 适用于下列尺寸的组立工具  – 相片  2
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 弹簧比率 R : 510 N/mm
  • 荷重能力  max. : 3188 N
  • 弹簧范围 : 6,25 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 69 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
适用于下列尺寸的组立工具 
相片 :
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
品项品号.:
25151.0142
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 适用于下列尺寸的组立工具  – 相片  2
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 弹簧比率 R : 157 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1178 N
  • 弹簧范围 : 7,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 85 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
适用于下列尺寸的组立工具 
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
品项品号.:
25151.0153
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 适用于下列尺寸的组立工具  – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • 弹簧比率 R : 263 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1975 N
  • 弹簧范围 : 7,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 112 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
适用于下列尺寸的组立工具 
相片 :
2
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
品项品号.:
25151.0176
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 适用于下列尺寸的组立工具  – 相片  2
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • 弹簧比率 R : 392 N/mm
  • 荷重能力  max. : 3922 N
  • 弹簧范围 : 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 340 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
带有螺丝在两端 
相片 :
3
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25151.0206
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 带有螺丝在两端  – 相片  3
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • 弹簧比率 R : 35 N/mm
  • 荷重能力  max. : 69 N
  • 弹簧范围 : 2,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 5 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
带有螺丝在两端 
相片 :
3
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25151.0209
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 带有螺丝在两端  – 相片  3
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : 43 N/mm
  • 荷重能力  max. : 163 N
  • 弹簧范围 : 3,75 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
带有螺丝在两端 
相片 :
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25151.0222
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 带有螺丝在两端  – 相片  3
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : 73 N/mm
  • 荷重能力  max. : 273 N
  • 弹簧范围 : 3,75 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
带有螺丝在两端 
相片 :
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25151.0223
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 带有螺丝在两端  – 相片  3
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : 46 N/mm
  • 荷重能力  max. : 231 N
  • 弹簧范围 : 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
橡胶金属缓冲器 
版本:
带有螺丝在两端 
相片 :
3
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
品项品号.:
25151.0228
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 带有螺丝在两端  – 相片  3
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 弹簧比率 R : 180 N/mm
  • 荷重能力  max. : 902 N
  • 弹簧范围 : 5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 27 g
show article view
橡胶金属缓冲器 

材质 

轴承垫片

  • 钢,镀锌,钝化

螺纹衬套

  • 钢,镀锌,钝化

本体

  • 天然生橡胶,黑色

螺丝 

  • 钢,镀锌,钝化

注意事项

Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 25151. 橡胶金属缓冲器  – waisted