25151.0053 - 橡胶金属缓冲器 
waisted

用在马达橡皮轴承, 压缩机, 泵浦等.

The waisted shape of these buffers means that the lateral forces are better damped compared to cylindrical rubber-metal buffers.

硬度为55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。

這項商品 25151.0053 - 橡胶金属缓冲器  waisted / 带有母螺纹在两端  (d1: 50 mm, l1: 30 mm) 為商品項目的相對應商品 橡胶金属缓冲器  waisted (EH 25151.)

版本
相片 
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t - ~ [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
带有母螺纹在两端 
相片 :
1
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
品项品号.:
25151.0053
文件
橡胶金属缓冲器 
  • 带有母螺纹在两端  – 相片  1
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • 弹簧比率 R : 200 N/mm
  • 荷重能力  max. : 1499 N
  • 弹簧范围 : 7,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 109 g
橡胶金属缓冲器 

材质 

轴承垫片

  • 钢,镀锌,钝化

螺纹衬套

  • 钢,镀锌,钝化

本体

  • 天然生橡胶,黑色

螺丝 

  • 钢,镀锌,钝化

注意事项

Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 25151.0053