EH 25050.
它是一种自定中心和非浮动锥形轴毂中腐蚀保护的设计与六角螺母。
旋转精度 0,03 mm。
透过使用锥形轴毂,机械组件如链轮、齿轮、皮带轮、凸轮,杠杆等的所有轴毂接头可以容易地和有效地建立起来。
您的选择导致 8 打击
More details
外部零件
内部零件
螺帽
请遵循安装说明,安装范例以及技术数据。
锁紧螺母的外部分有利于在轴毂接合的锁定如果包含自由旋转轴。 以安装来说,月牙扳手(厚度最大L2-L3)会被使用。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。