25160.0665 - 分隔板  
用于绞链  

在安装绞鍊时,间隔片被用于高度补偿。 

這項商品 25160.0665 - 分隔板   用于绞链   / (l1: 60 mm, b1: 21,5 mm, h: 1 mm) 為商品項目的相對應商品 分隔板   用于绞链   (EH 25160.)

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
1 mm
品项品号.:
25160.0665
文件
分隔板  
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 9,2 g
分隔板  

材质 

  • 不锈钢 1.4301,无光泽,振动研磨
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 25160.0665