用于定位,夹住,夹持和作为轴的快速调整组件。
轴的快速、自动夹持、和无晃动组装,在拉力方向靠单手操作。
這項商品 25071.0016 - 固定轴环 快速安装 / (d1 +0,1: 16 mm) 為商品項目的相對應商品 固定轴环 快速安装 (EH 25071.)
本体
内部零件
不锈钢本体, 塑料螺丝
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers