自行调整脚垫  自复位

EH 22731.

适合用作止动组件、支撑组件及推力垫,以及装配至固夹组件上.

通过复位到平行位置,自对准垫的接触点提供限定的初始位置,从而防止在插入工件时垫处于倾斜位置。

您的选择导致 33 打击

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
静态荷重能力 max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
对于定位孔,平面滚珠,平坦表面 
相片 :
3
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
静态荷重能力 max.  [kN]:
10 kN
品项品号.:
22731.0412
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 对于定位孔,平面滚珠,平坦表面  – 相片  3, 热处理钢 
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max. : 3,2 mm
  • 球直径: 10 mm
  • 定位孔  Ø H7: 12 mm
  • 定位孔  深度 min : 12 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 10 kN
  • 起始扭力  max. : 1,3 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
对于定位孔,平面滚珠,平坦表面 
相片 :
3
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
静态荷重能力 max.  [kN]:
25 kN
品项品号.:
22731.0418
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 对于定位孔,平面滚珠,平坦表面  – 相片  3, 热处理钢 
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max. : 4 mm
  • 球直径: 16 mm
  • 定位孔  Ø H7: 18 mm
  • 定位孔  深度 min : 14 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 25 kN
  • 起始扭力  max. : 2,9 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
对于定位孔,平面滚珠,平坦表面 
相片 :
3
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
静态荷重能力 max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22731.0428
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 对于定位孔,平面滚珠,平坦表面  – 相片  3, 热处理钢 
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max. : 6 mm
  • 球直径: 25 mm
  • 定位孔  Ø H7: 28 mm
  • 定位孔  深度 min : 22 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 90 kN
  • 起始扭力  max. : 6 Nm
  • 重量: 151 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
对于定位孔,平面滚珠,平坦表面 
相片 :
3
材质 :
锌压铸,烤漆,黑色 
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
静态荷重能力 max.  [kN]:
10 kN
品项品号.:
22731.0452
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 对于定位孔,平面滚珠,平坦表面  – 相片  3, 不锈钢   
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max. : 3,2 mm
  • 球直径: 10 mm
  • 定位孔  Ø H7: 12 mm
  • 定位孔  深度 min : 12 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 10 kN
  • 起始扭力  max. : 1,3 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
对于定位孔,平面滚珠,平坦表面 
相片 :
3
材质 :
锌压铸,烤漆,黑色 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
静态荷重能力 max.  [kN]:
25 kN
品项品号.:
22731.0458
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 对于定位孔,平面滚珠,平坦表面  – 相片  3, 不锈钢   
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max. : 4 mm
  • 球直径: 16 mm
  • 定位孔  Ø H7: 18 mm
  • 定位孔  深度 min : 14 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 25 kN
  • 起始扭力  max. : 2,9 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
对于定位孔,平面滚珠,平坦表面 
相片 :
3
材质 :
锌压铸,烤漆,黑色 
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
静态荷重能力 max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22731.0468
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 对于定位孔,平面滚珠,平坦表面  – 相片  3, 不锈钢   
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max. : 6 mm
  • 球直径: 25 mm
  • 定位孔  Ø H7: 28 mm
  • 定位孔  深度 min : 22 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 90 kN
  • 起始扭力  max. : 6 Nm
  • 重量: 151 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
针对定位孔, 平面珠子, 肋纹面
相片 :
4
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
静态荷重能力 max.  [kN]:
10 kN
品项品号.:
22731.0712
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 针对定位孔, 平面珠子, 肋纹面 – 相片  4, 热处理钢 
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max. : 3,2 mm
  • 球直径: 10 mm
  • 定位孔  Ø H7: 12 mm
  • 定位孔  深度 min : 12 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 10 kN
  • 起始扭力  max. : 1,3 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
针对定位孔, 平面珠子, 肋纹面
相片 :
4
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
静态荷重能力 max.  [kN]:
25 kN
品项品号.:
22731.0718
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 针对定位孔, 平面珠子, 肋纹面 – 相片  4, 热处理钢 
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max. : 4 mm
  • 球直径: 16 mm
  • 定位孔  Ø H7: 18 mm
  • 定位孔  深度 min : 14 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 25 kN
  • 起始扭力  max. : 2,9 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
针对定位孔, 平面珠子, 肋纹面
相片 :
4
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
静态荷重能力 max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22731.0728
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 针对定位孔, 平面珠子, 肋纹面 – 相片  4, 热处理钢 
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max. : 6 mm
  • 球直径: 25 mm
  • 定位孔  Ø H7: 28 mm
  • 定位孔  深度 min : 22 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 90 kN
  • 起始扭力  max. : 6 Nm
  • 重量: 150 g
show article view
自行调整脚垫 

材质 

弹簧零件

  • 热塑性PUR

珠子 

  • 轴承钢,硬化,明亮的 
  • 塑料,玻璃纤维强化 

本体

  • 钢,热处理,磷酸盐处理 
  • 锌压铸,烤漆,黑色 

注意事项

珠子有防止旋转保护 

容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22731. 自行调整脚垫  – 自复位
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Self-Aligning Pads