适合用作止动组件、支撑组件及推力垫,以及装配至固夹组件上.
通过复位到平行位置,自对准垫的接触点提供限定的初始位置,从而防止在插入工件时垫处于倾斜位置。
這項商品 22731.0728 - 自行调整脚垫 自复位 / 针对定位孔, 平面珠子, 肋纹面 (d1 n6: 28 mm, d2: M5) 為商品項目的相對應商品 自行调整脚垫 自复位 (EH 22731.)
弹簧零件
珠子
本体
珠子有防止旋转保护
容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。