适合用作支撑件、推力垫及制作成各式夹持组件,特别适用于铸造件(硬质铸造外壳).
通过复位到平行位置,自对准垫的接触点提供限定的初始位置,从而防止在插入工件时垫处于倾斜位置。
這項商品 22731.0400 - 自行调整脚垫 与硬金属球,肋和自我复位 / 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 (d1: 50 mm, d2: M20) 為商品項目的相對應商品 自行调整脚垫 与硬金属球,肋和自我复位 (EH 22731.)
弹簧零件
珠子
本体
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.