22731.0378 - 自行调整脚垫 
与硬金属球,肋和自我复位

适合用作支撑件、推力垫及制作成各式夹持组件,特别适用于铸造件(硬质铸造外壳).

通过复位到平行位置,自对准垫的接触点提供限定的初始位置,从而防止在插入工件时垫处于倾斜位置。

這項商品 22731.0378 - 自行调整脚垫  与硬金属球,肋和自我复位 / 有公牙, 平面珠子, 肋纹面  (d1: 20 mm, d2: M8) 為商品項目的相對應商品 自行调整脚垫  与硬金属球,肋和自我复位 (EH 22731.)

版本
材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
静态荷重能力 - max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有公牙, 平面珠子, 肋纹面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
静态荷重能力 max.  [kN]:
25 kN
品项品号.:
22731.0378
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 , 热处理钢 
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • 球直径: 16 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力 max. : 25 kN
  • 起始扭力  max. : 25 Nm
  • 重量: 48 g
自行调整脚垫 

材质 

弹簧零件

  • 热塑性PUR

珠子 

  • 硬金属,有肋纹,镀镍 

本体

  • 钢,热处理,磷酸盐处理 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22731.0378
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Self-Aligning Pads