支撑脚  防滑保护   

EH 22593.

支撑脚是万用的就像可调整脚一样。 

带有橡胶盖的这个版本,灵敏的支撑表面是被保护的,而且防滑。

板件被锁在螺纹销和螺母上,藉由一个不锈钢锁附螺丝,同时胶水沾黏。

您的选择导致 180 打击

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有母牙  
相片 :
3
材质 :
不锈钢 1.4301,振动研磨 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
品项品号.:
22593.2630
CAD
文件
支撑脚 
  • 有母牙   – 相片  3, 不锈钢   
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • WS: 14 mm
  • 重量: 67 g
show article view
支撑脚 
版本:
有母牙  
相片 :
3
材质 :
不锈钢 1.4301,振动研磨 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
品项品号.:
22593.2635
CAD
文件
支撑脚 
  • 有母牙   – 相片  3, 不锈钢   
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • WS: 17 mm
  • 重量: 84 g
show article view
支撑脚 
版本:
有母牙  
相片 :
3
材质 :
不锈钢 1.4301,振动研磨 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
品项品号.:
22593.2640
CAD
文件
支撑脚 
  • 有母牙   – 相片  3, 不锈钢   
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • WS: 22 mm
  • 重量: 121 g
show article view
支撑脚 
版本:
有母牙  
相片 :
3
材质 :
不锈钢 1.4301,振动研磨 
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
品项品号.:
22593.2645
CAD
文件
支撑脚 
  • 有母牙   – 相片  3, 不锈钢   
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • WS: 14 mm
  • 重量: 88 g
show article view
支撑脚 
版本:
有母牙  
相片 :
3
材质 :
不锈钢 1.4301,振动研磨 
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
品项品号.:
22593.2650
CAD
文件
支撑脚 
  • 有母牙   – 相片  3, 不锈钢   
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • WS: 14 mm
  • 重量: 88 g
show article view
支撑脚 
版本:
有母牙  
相片 :
3
材质 :
不锈钢 1.4301,振动研磨 
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
品项品号.:
22593.2655
CAD
文件
支撑脚 
  • 有母牙   – 相片  3, 不锈钢   
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • WS: 17 mm
  • 重量: 104 g
show article view
支撑脚 
版本:
有母牙  
相片 :
3
材质 :
不锈钢 1.4301,振动研磨 
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
品项品号.:
22593.2660
CAD
文件
支撑脚 
  • 有母牙   – 相片  3, 不锈钢   
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • WS: 22 mm
  • 重量: 142 g
show article view
支撑脚 
版本:
有母牙  
相片 :
3
材质 :
不锈钢 1.4301,振动研磨 
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26 mm
品项品号.:
22593.2665
CAD
文件
支撑脚 
  • 有母牙   – 相片  3, 不锈钢   
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 26 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • WS: 14 mm
  • 重量: 156 g
show article view
支撑脚 
版本:
有母牙  
相片 :
3
材质 :
不锈钢 1.4301,振动研磨 
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
品项品号.:
22593.2670
CAD
文件
支撑脚 
  • 有母牙   – 相片  3, 不锈钢   
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • WS: 14 mm
  • 重量: 159 g
show article view
支撑脚 
版本:
有母牙  
相片 :
3
材质 :
不锈钢 1.4301,振动研磨 
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
品项品号.:
22593.2675
CAD
文件
支撑脚 
  • 有母牙   – 相片  3, 不锈钢   
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • WS: 17 mm
  • 重量: 173 g
show article view
支撑脚 
版本:
有母牙  
相片 :
3
材质 :
不锈钢 1.4301,振动研磨 
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38 mm
品项品号.:
22593.2680
CAD
文件
支撑脚 
  • 有母牙   – 相片  3, 不锈钢   
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 38 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • WS: 22 mm
  • 重量: 209 g
show article view
支撑脚 
版本:
有母牙  
相片 :
3
材质 :
不锈钢 1.4301,振动研磨 
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
45 mm
品项品号.:
22593.2685
CAD
文件
支撑脚 
  • 有母牙   – 相片  3, 不锈钢   
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 45 mm
  • h2: 20 mm
  • t: 2 mm
  • WS: 27 mm
  • 重量: 268 g
show article view
支撑脚 

材质 

螺纹销  

  • 钢,镀锌,钝化
  • 不锈钢 1.4305  

橡胶驾驶室

  • 橡胶,黑色  

固定螺帽

  • 鋼,鍍鋅,鈍化, ISO 4032 
  • 不锈钢 A2, ISO 4032

脚座

  • 钢,镀锌,钝化
  • 不锈钢 1.4301,振动研磨 

螺帽

  • 钢,镀锌,钝化
  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22593. 支撑脚  – 防滑保护   
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

更多产品

请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息