22593.2635 - 支撑脚 
防滑保护   

支撑脚是万用的就像可调整脚一样。 

带有橡胶盖的这个版本,灵敏的支撑表面是被保护的,而且防滑。

板件被锁在螺纹销和螺母上,藉由一个不锈钢锁附螺丝,同时胶水沾黏。

這項商品 22593.2635 - 支撑脚  防滑保护    / 有母牙   (d1: 50 mm, d2: M12, l1: 32 mm) 為商品項目的相對應商品 支撑脚  防滑保护    (EH 22593.)

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有母牙  
相片 :
3
材质 :
不锈钢 1.4301,振动研磨 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
品项品号.:
22593.2635
文件
支撑脚 
  • 有母牙   – 相片  3, 不锈钢   
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • WS: 17 mm
  • 重量: 84 g
支撑脚 

材质 

橡胶驾驶室

  • 橡胶,黑色  

螺帽

  • 不锈钢 1.4305  

固定螺帽

  • 不锈钢 A2, ISO 4032

脚座

  • 不锈钢 1.4301,振动研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22593.2635