22760.0504 - 推力螺丝 
含 铜栓  

推力螺丝可被用于螺纹主轴,轴和表面处理工件的和缓夹持或下压。 

這項商品 22760.0504 - 推力螺丝  含 铜栓   / 含 铜栓   (d1: M10, l1: 18 mm) 為商品項目的相對應商品 推力螺丝  含 铜栓   (EH 22760.)

材质 
d1 [mm]
l1 [mm]
WS  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
18 mm
WS  [mm]:
5 mm
品项品号.:
22760.0504
文件
推力螺丝 
  • 不锈钢   
  • d1: M10
  • l1: 18 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 6,7 g
推力螺丝 

材质 

  • 黄铜 

螺丝 

  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22760.0504
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。