也可用来定位、钳紧、绷紧和支撑表面使之无法完全平行。
這項商品 22710.0762 - 定位珠螺丝 有头 / 圆珠子, 钢或 不锈钢 钢 (相片1) (d1: M8, l1: ~ 21,2 mm) 為商品項目的相對應商品 定位珠螺丝 有头 (EH 22710.)
More details
珠子
螺丝
特殊的样式欢迎洽询。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.