材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
12 kN
- 上交换式夹持颚 (相片2) , 热处理钢
- d1: M10
- l2: ~ 25 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- 球直径: 7 mm
- WS : 8 mm
- 静态荷重能力1) max. : 12 kN
- 重量: 24 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
12 kN
- 上交换式夹持颚 (相片2) , 热处理钢
- d1: M10
- l2: ~ 40 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- 球直径: 7 mm
- WS : 8 mm
- 静态荷重能力1) max. : 12 kN
- 重量: 31 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
12 kN
- 上交换式夹持颚 (相片2) , 热处理钢
- d1: M10
- l2: ~ 60 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 28 mm
- 球直径: 7 mm
- WS : 8 mm
- 静态荷重能力1) max. : 12 kN
- 重量: 44 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
18 kN
- 上交换式夹持颚 (相片2) , 热处理钢
- d1: M12
- l2: ~ 30 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 5 mm
- 球直径: 8,5 mm
- WS : 10 mm
- 静态荷重能力1) max. : 18 kN
- 重量: 38 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
18 kN
- 上交换式夹持颚 (相片2) , 热处理钢
- d1: M12
- l2: ~ 50 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 5 mm
- 球直径: 8,5 mm
- WS : 10 mm
- 静态荷重能力1) max. : 18 kN
- 重量: 52 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
18 kN
- 上交换式夹持颚 (相片2) , 热处理钢
- d1: M12
- l2: ~ 80 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 44 mm
- 球直径: 8,5 mm
- WS : 10 mm
- 静态荷重能力1) max. : 18 kN
- 重量: 80 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
36 kN
- 上交换式夹持颚 (相片2) , 热处理钢
- d1: M16
- l2: ~ 40 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- 球直径: 12 mm
- WS : 14 mm
- 静态荷重能力1) max. : 36 kN
- 重量: 94 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
36 kN
- 上交换式夹持颚 (相片2) , 热处理钢
- d1: M16
- l2: ~ 60 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- 球直径: 12 mm
- WS : 14 mm
- 静态荷重能力1) max. : 36 kN
- 重量: 121 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
36 kN
- 上交换式夹持颚 (相片2) , 热处理钢
- d1: M16
- l2: ~ 80 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 36 mm
- 球直径: 12 mm
- WS : 14 mm
- 静态荷重能力1) max. : 36 kN
- 重量: 153 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
- 上交换式夹持颚 (相片2) , 热处理钢
- d1: M20
- l2: ~ 50 mm
- d2: 30 mm
- d3: 13,5 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- 球直径: 15 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力1) max. : 60 kN
- 重量: 185 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
- 上交换式夹持颚 (相片2) , 热处理钢
- d1: M20
- l2: ~ 80 mm
- d2: 30 mm
- d3: 13,5 mm
- l3: 20 mm
- l4: 28 mm
- 球直径: 15 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力1) max. : 60 kN
- 重量: 253 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
- 上交换式夹持颚 (相片2) , 热处理钢
- d1: M20
- l2: ~ 100 mm
- d2: 30 mm
- d3: 13,5 mm
- l3: 20 mm
- l4: 48 mm
- 球直径: 15 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力1) max. : 60 kN
- 重量: 303 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
80 kN
- 上交换式夹持颚 (相片2) , 热处理钢
- d1: M24
- l2: ~ 60 mm
- d2: 36 mm
- d3: 15,8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- 球直径: 18 mm
- WS : 19 mm
- 静态荷重能力1) max. : 80 kN
- 重量: 321 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
80 kN
- 上交换式夹持颚 (相片2) , 热处理钢
- d1: M24
- l2: ~ 90 mm
- d2: 36 mm
- d3: 15,8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 30 mm
- 球直径: 18 mm
- WS : 19 mm
- 静态荷重能力1) max. : 80 kN
- 重量: 422 g
show article view
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
静态荷重能力1) max. [kN]:
80 kN
- 上交换式夹持颚 (相片2) , 热处理钢
- d1: M24
- l2: ~ 120 mm
- d2: 36 mm
- d3: 15,8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 60 mm
- 球直径: 18 mm
- WS : 19 mm
- 静态荷重能力1) max. : 80 kN
- 重量: 535 g
show article view
- 上标准夹持颚 (相片1) , 不锈钢
- d1: M6
- l2: ~ 20 mm
- d2: 10 mm
- d3: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- l4: 3 mm
- 球直径: 4 mm
- WS : 5 mm
- 静态荷重能力1) max. : 6 kN
- 重量: 6,1 g
show article view
- 上标准夹持颚 (相片1) , 不锈钢
- d1: M6
- l2: ~ 30 mm
- d2: 10 mm
- d3: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- l4: 3 mm
- 球直径: 4 mm
- WS : 5 mm
- 静态荷重能力1) max. : 6 kN
- 重量: 7,7 g
show article view
- 上标准夹持颚 (相片1) , 不锈钢
- d1: M6
- l2: ~ 40 mm
- d2: 10 mm
- d3: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- l4: 16 mm
- 球直径: 4 mm
- WS : 5 mm
- 静态荷重能力1) max. : 6 kN
- 重量: 10 g
show article view
- 上标准夹持颚 (相片1) , 不锈钢
- d1: M8
- l2: ~ 20 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 3,5 mm
- 球直径: 5,5 mm
- WS : 6 mm
- 静态荷重能力1) max. : 9 kN
- 重量: 12 g
show article view
- 上标准夹持颚 (相片1) , 不锈钢
- d1: M8
- l2: ~ 35 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 3,5 mm
- 球直径: 5,5 mm
- WS : 6 mm
- 静态荷重能力1) max. : 9 kN
- 重量: 17 g
show article view
- 上标准夹持颚 (相片1) , 不锈钢
- d1: M8
- l2: ~ 50 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 22 mm
- 球直径: 5,5 mm
- WS : 6 mm
- 静态荷重能力1) max. : 9 kN
- 重量: 23 g
show article view
静态荷重能力1) max. [kN]:
12 kN
- 上标准夹持颚 (相片1) , 不锈钢
- d1: M10
- l2: ~ 25 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- 球直径: 7 mm
- WS : 8 mm
- 静态荷重能力1) max. : 12 kN
- 重量: 24 g
show article view
静态荷重能力1) max. [kN]:
12 kN
- 上标准夹持颚 (相片1) , 不锈钢
- d1: M10
- l2: ~ 40 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- 球直径: 7 mm
- WS : 8 mm
- 静态荷重能力1) max. : 12 kN
- 重量: 31 g
show article view
静态荷重能力1) max. [kN]:
12 kN
- 上标准夹持颚 (相片1) , 不锈钢
- d1: M10
- l2: ~ 60 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 28 mm
- 球直径: 7 mm
- WS : 8 mm
- 静态荷重能力1) max. : 12 kN
- 重量: 44 g
show article view
材质
珠子
螺丝
- 钢,热处理,1200 ±100 N/mm2
- 不锈钢 1.4305
注意事项
注意:螺纹跑出 l4!
珠子有防止旋转保护
特殊的样式欢迎洽询。
参考
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -
规格表 EH 22700. 定位珠螺丝 – 有头,球防止回转
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
Flyer Ball-ended Thrust Screws