22700.0272 - 定位珠螺丝 
有头,球防止回转 

亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。

最大荷载传递因为可移动的球体。

這項商品 22700.0272 - 定位珠螺丝  有头,球防止回转  / 上交换式夹持颚 (相片2)   (d1: M20, l2: ~ 50 mm) 為商品項目的相對應商品 定位珠螺丝  有头,球防止回转  (EH 22700.)

版本
材质 
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
静态荷重能力1) max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
上交换式夹持颚 (相片2)  
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22700.0272
文件
定位珠螺丝 
  • 上交换式夹持颚 (相片2)  , 热处理钢 
  • d1: M20
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • 球直径: 15 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 60 kN
  • 重量: 185 g
定位珠螺丝 

材质 

珠子 

  • 轴承钢,硬化 

螺丝 

  • 钢,热处理,1200 ±100 N/mm

注意事项

注意:螺纹跑出 l4! 

珠子有防止旋转保护 

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22700.0272
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分类:
讯息素材