定位珠螺丝  无头,圆球 

EH 22720.

热塑性塑料球球端推力螺丝用于压制脆弱的零件。

也可用来定位、钳紧、绷紧和支撑表面使之无法完全平行。

您的选择导致 161 打击

版本
材质 
d1 [mm]
l1 [mm]
静态荷重能力1) max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
0,5 kN
品项品号.:
22720.0262
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 0,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 0,8 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
0,5 kN
品项品号.:
22720.0263
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 0,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
0,5 kN
品项品号.:
22720.0264
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 0,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 1 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
0,5 kN
品项品号.:
22720.0265
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 0,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 1,5 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
0,5 kN
品项品号.:
22720.0266
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 0,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
0,5 kN
品项品号.:
22720.0267
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 0,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
0,9 kN
品项品号.:
22720.0272
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 0,9 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
0,9 kN
品项品号.:
22720.0273
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 0,9 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 1,4 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
0,9 kN
品项品号.:
22720.0274
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 0,9 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 2,1 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
0,9 kN
品项品号.:
22720.0275
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 0,9 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 2,8 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
0,9 kN
品项品号.:
22720.0276
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 0,9 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 3,6 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
1,5 kN
品项品号.:
22720.0281
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 1,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
1,5 kN
品项品号.:
22720.0282
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 1,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 2,3 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
1,5 kN
品项品号.:
22720.0283
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 1,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 3,6 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
1,5 kN
品项品号.:
22720.0284
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 1,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 4,6 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
1,5 kN
品项品号.:
22720.0285
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 1,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 6,3 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
1,5 kN
品项品号.:
22720.0286
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 1,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 7,7 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
2 kN
品项品号.:
22720.0291
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 2 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 3,5 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
2 kN
品项品号.:
22720.0292
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 2 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 4,9 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
2 kN
品项品号.:
22720.0293
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 2 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 6,8 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
2 kN
品项品号.:
22720.0294
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 2 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 9,2 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
2 kN
品项品号.:
22720.0295
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 2 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 12 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
2 kN
品项品号.:
22720.0296
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 2 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 14 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
圆珠 得林塑料, (相片1) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
2 kN
品项品号.:
22720.0297
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 圆珠 得林塑料, (相片1) , 不锈钢   
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 2 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 16 g
show article view
定位珠螺丝 

材质 

珠子 

  • 轴承钢,硬化 
  • 不锈钢,硬化 
  • 得林白塑料 (POM) 

螺丝 

  • 钢,热处理,1200 ±100 N/mm
  • 不锈钢 1.4305  

注意事项

珠子无防止旋转功能。 

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22720. 定位珠螺丝  – 无头,圆球 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息