热塑性塑料球球端推力螺丝用于压制脆弱的零件。
也可用来定位、钳紧、绷紧和支撑表面使之无法完全平行。
這項商品 22720.0294 - 定位珠螺丝 无头,圆球 / 圆珠 得林塑料, (相片1) (d1: M10, l1: 26,7 mm) 為商品項目的相對應商品 定位珠螺丝 无头,圆球 (EH 22720.)
珠子
螺丝
珠子无防止旋转功能。
特殊的样式欢迎洽询。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -