定位珠螺丝  无头,有平面的球 

EH 22720.

热塑性塑料球球端推力螺丝用于压制脆弱的零件。

亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。

最大荷载传递因为可移动的球体。

您的选择导致 159 打击

版本
材质 
d1 [mm]
l2 [mm]
静态荷重能力1) max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转)
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
0,5 kN
品项品号.:
22720.0504
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转), 不锈钢   
  • d1: M5
  • l2: 11,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 0,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 1 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转)
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
0,5 kN
品项品号.:
22720.0505
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转), 不锈钢   
  • d1: M5
  • l2: 15,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 0,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 1,5 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转)
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
0,5 kN
品项品号.:
22720.0506
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转), 不锈钢   
  • d1: M5
  • l2: 19,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 0,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转)
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,8 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
0,5 kN
品项品号.:
22720.0507
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转), 不锈钢   
  • d1: M5
  • l2: 24,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • 球直径: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 0,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转)
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10,3 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
0,9 kN
品项品号.:
22720.0512
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转), 不锈钢   
  • d1: M6
  • l2: 10,3 mm
  • d3: 3 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 0,9 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转)
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12,3 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
0,9 kN
品项品号.:
22720.0513
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转), 不锈钢   
  • d1: M6
  • l2: 12,3 mm
  • d3: 3 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 0,9 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 1,4 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转)
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16,3 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
0,9 kN
品项品号.:
22720.0514
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转), 不锈钢   
  • d1: M6
  • l2: 16,3 mm
  • d3: 3 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 0,9 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 2,1 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转)
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20,3 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
0,9 kN
品项品号.:
22720.0515
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转), 不锈钢   
  • d1: M6
  • l2: 20,3 mm
  • d3: 3 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 0,9 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 2,8 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转)
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25,3 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
0,9 kN
品项品号.:
22720.0516
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转), 不锈钢   
  • d1: M6
  • l2: 25,3 mm
  • d3: 3 mm
  • 球直径: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 0,9 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 3,6 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转)
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10,4 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
1,5 kN
品项品号.:
22720.0522
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转), 不锈钢   
  • d1: M8
  • l2: 10,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 1,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转)
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12,4 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
1,5 kN
品项品号.:
22720.0523
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转), 不锈钢   
  • d1: M8
  • l2: 12,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 1,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 2,3 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转)
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16,4 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
1,5 kN
品项品号.:
22720.0524
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转), 不锈钢   
  • d1: M8
  • l2: 16,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 1,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 3,4 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转)
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20,4 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
1,5 kN
品项品号.:
22720.0525
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转), 不锈钢   
  • d1: M8
  • l2: 20,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 1,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 4,6 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转)
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25,4 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
1,5 kN
品项品号.:
22720.0526
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转), 不锈钢   
  • d1: M8
  • l2: 25,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 1,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 6,2 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转)
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30,4 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
1,5 kN
品项品号.:
22720.0527
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 塑料半圆珠, 平滑表面 (防止旋转), 不锈钢   
  • d1: M8
  • l2: 30,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • 球直径: 5,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 1,5 kN
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 7,8 g
show article view
定位珠螺丝 

材质 

珠子 

  • 轴承钢,硬化 
  • 不锈钢,硬化 
  • 得林红塑料 (POM) 

螺丝 

  • 钢,热处理,1200 ±100 N/mm
  • 不锈钢 1.4305  

注意事项

珠子无防止旋转功能。 

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22720. 定位珠螺丝  – 无头,有平面的球 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息