定位珠螺丝  无头,有平面的球 

EH 22720.

热塑性塑料球球端推力螺丝用于压制脆弱的零件。

亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。

最大荷载传递因为可移动的球体。

您的选择导致 159 打击

版本
材质 
d1 [mm]
l2 [mm]
静态荷重能力1) max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
20 kN
品项品号.:
22720.0603
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 20 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 7,8 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
20 kN
品项品号.:
22720.0604
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 20 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 10 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
30 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
20 kN
品项品号.:
22720.0605
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l2: 30 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 20 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 13 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
20 kN
品项品号.:
22720.0606
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 20 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 15 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
20 kN
品项品号.:
22720.0608
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直径: 7 mm
  • WS : 5 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 20 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 18 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
22720.0621
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 30 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 8,8 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
22720.0622
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 30 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 11 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
22720.0623
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 30 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 14 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
22720.0624
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 30 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 18 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
22720.0626
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 30 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 25 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
22720.0628
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 6 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 30 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 32 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22720.0661
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 球直径: 12 mm
  • WS : 8 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 60 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 21 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22720.0662
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 球直径: 12 mm
  • WS : 8 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 60 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 26 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22720.0664
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 球直径: 12 mm
  • WS : 8 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 60 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 40 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
22720.0666
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 球直径: 12 mm
  • WS : 8 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 60 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 60 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22720.0702
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • 球直径: 15 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 90 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 50 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22720.0704
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • 球直径: 15 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 90 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 71 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22720.0705
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • 球直径: 15 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 90 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 92 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22720.0706
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • 球直径: 15 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 90 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 111 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
120 kN
品项品号.:
22720.0742
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • 球直径: 18 mm
  • WS : 12 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 120 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 85 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
120 kN
品项品号.:
22720.0744
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • 球直径: 18 mm
  • WS : 12 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 120 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 129 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
钢,热处理,1200 ±100 N/mm
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
120 kN
品项品号.:
22720.0746
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 热处理钢 
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • 球直径: 18 mm
  • WS : 12 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 120 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 218 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22720.0827
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 不锈钢   
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 3,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
定位珠螺丝 
版本:
平面 珠子,平面 表面 (相片2) 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,6 mm
静态荷重能力1) max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22720.0828
CAD
文件
定位珠螺丝 
  • 平面 珠子,平面 表面 (相片2) , 不锈钢   
  • d1: M4
  • l2: 7,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态荷重能力1) max. : 3,5 kN
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
定位珠螺丝 

材质 

珠子 

  • 轴承钢,硬化 
  • 不锈钢,硬化 
  • 得林红塑料 (POM) 

螺丝 

  • 钢,热处理,1200 ±100 N/mm
  • 不锈钢 1.4305  

注意事项

珠子无防止旋转功能。 

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22720. 定位珠螺丝  – 无头,有平面的球 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息