短型的球端推力螺丝特别适用于直柄组件 DIN 1835 E的组合运用,例如,搭配Whistle Notch及Weldon型工具夹固装置。
亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。
最大荷载传递因为可移动的球体。
這項商品 22720.0730 - 定位珠螺丝 无头部的, 短的 / 有平面的珠子, 平面, 用于平行柄 DIN 1835 E (d1: M24 x 2 mm, l2: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 定位珠螺丝 无头部的, 短的 (EH 22720.)
珠子
螺丝
珠子无防止旋转功能。
特殊的样式欢迎洽询。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers