- 珠子 轴承 钢
- d1 -0,13: 24 mm
- 球直径: 15 mm
- d2: 31 mm
- h1 ±0,2: 9,5 mm
- h2: 20,5 mm
- h3: 5,5 mm
- H1 min : 1,5 mm
- 定位孔 D1: 24 mm
- 动态负载系数 C : 500 N
- 重量: 42 g
show article view
- 珠子 轴承 钢
- d1 -0,16: 36 mm
- 球直径: 22 mm
- d2: 45 mm
- h1 ±0,2: 9,8 mm
- h2: 28,6 mm
- h3: 6 mm
- H1 min : 2 mm
- 定位孔 D1: 36 mm
- 动态负载系数 C : 1300 N
- 重量: 144 g
show article view
- 珠子 轴承 钢
- d1 -0,16: 45 mm
- 球直径: 30 mm
- d2: 55 mm
- h1 ±0,3: 13,8 mm
- h2: 37,5 mm
- h3: 8 mm
- H1 min : 2,5 mm
- 定位孔 D1: 45 mm
- 动态负载系数 C : 2500 N
- 重量: 292 g
show article view
- 珠子 不锈钢
- d1 -0,13: 24 mm
- 球直径: 15 mm
- d2: 31 mm
- h1 ±0,2: 9,5 mm
- h2: 20,5 mm
- h3: 5,5 mm
- H1 min : 1,5 mm
- 定位孔 D1: 24 mm
- 动态负载系数 C : 370 N
- 重量: 42 g
show article view
- 珠子 不锈钢
- d1 -0,16: 36 mm
- 球直径: 22 mm
- d2: 45 mm
- h1 ±0,2: 9,8 mm
- h2: 28,6 mm
- h3: 6 mm
- H1 min : 2 mm
- 定位孔 D1: 36 mm
- 动态负载系数 C : 970 N
- 重量: 143 g
show article view
- 珠子 不锈钢
- d1 -0,16: 45 mm
- 球直径: 30 mm
- d2: 55 mm
- h1 ±0,3: 13,8 mm
- h2: 37,5 mm
- h3: 8 mm
- H1 min : 2,5 mm
- 定位孔 D1: 45 mm
- 动态负载系数 C : 1900 N
- 重量: 290 g
show article view
产品:
轴心
适用于 万向滚珠 : 24 mm
- 组立工具
- 适用于 万向滚珠 : 24 mm
- 重量: 451 g
产品:
轴心
适用于 万向滚珠 : 36 mm
- 组立工具
- 适用于 万向滚珠 : 36 mm
- 重量: 480 g
产品:
轴心
适用于 万向滚珠 : 45 mm
- 组立工具
- 适用于 万向滚珠 : 45 mm
- 重量: 503 g
组装
固定方式系藉由弹簧式固定爪,以允许在定位孔方面能有较大的公差。
万向轮可经由其作用侧轻易地进行拆装。
由于为斜盖型式,因此应使用组合式芯轴 EH 2275。
规格表 EH 22750. 球形脚轮 – 有固定零件
Mounting Instruction Ball Caster (EH 22750.)