- 衬垫 得林塑料, 轴承 含螺栓 不锈钢 – 相片 2, 热塑性的
- d1: M10
- d2: 32 mm
- l1: 150 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: 5 mm
- l2: 145,5 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力 max. : 10 kN
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 117 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 含螺栓 不锈钢 – 相片 2, 热塑性的
- d1: M12
- d2: 40 mm
- l1: 100 mm
- h1: ~ 26 mm
- h2: 6 mm
- l2: 94,5 mm
- WS : 19 mm
- 静态荷重能力 max. : 18 kN
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 139 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 含螺栓 不锈钢 – 相片 2, 热塑性的
- d1: M12
- d2: 40 mm
- l1: 150 mm
- h1: ~ 26 mm
- h2: 6 mm
- l2: 144,5 mm
- WS : 19 mm
- 静态荷重能力 max. : 18 kN
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 175 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 含螺栓 不锈钢 – 相片 2, 热塑性的
- d1: M16
- d2: 50 mm
- l1: 100 mm
- h1: ~ 32 mm
- h2: 7 mm
- l2: 94 mm
- WS : 24 mm
- 静态荷重能力 max. : 20 kN
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 300 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 含螺栓 不锈钢 – 相片 2, 热塑性的
- d1: M16
- d2: 50 mm
- l1: 200 mm
- h1: ~ 32 mm
- h2: 7 mm
- l2: 194 mm
- WS : 24 mm
- 静态荷重能力 max. : 20 kN
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 399 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 含螺栓 不锈钢 – 相片 2, 热塑性的
- d1: M20
- d2: 60 mm
- l1: 100 mm
- h1: ~ 42 mm
- h2: 8 mm
- l2: 92,5 mm
- WS : 30 mm
- 静态荷重能力 max. : 22 kN
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 523 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 含螺栓 不锈钢 – 相片 2, 热塑性的
- d1: M20
- d2: 60 mm
- l1: 200 mm
- h1: ~ 42 mm
- h2: 8 mm
- l2: 192,5 mm
- WS : 30 mm
- 静态荷重能力 max. : 22 kN
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 759 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 含螺栓 不锈钢 – 相片 2, 热塑性的
- d1: M24
- d2: 60 mm
- l1: 100 mm
- h1: ~ 45 mm
- h2: 9,5 mm
- l2: 91 mm
- WS : 36 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 735 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 含螺栓 不锈钢 – 相片 2, 热塑性的
- d1: M24
- d2: 60 mm
- l1: 200 mm
- h1: ~ 45 mm
- h2: 9,5 mm
- l2: 191 mm
- WS : 36 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 1041 g
show article view
材质
滚珠轴承
脚座
- 热处理钢,染黑
- 不锈钢 1.4305
- 得林白塑料 (POM)
有杆滚珠轴承
固定螺帽
- 钢, 染黑, ISO 4032
- 鋼, 染黑, DIN 934
- 不锈钢 A2, ISO 4032
- 不鏽鋼 A2, DIN 934
注意事项
对于版本d1 = M10和M12,锁紧螺母符合DIN 934标准。
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。