用来当作推力脚垫或脚座。
這項商品 22590.0588 - 水平脚座 / 衬垫 得林塑料, 轴承 含螺栓 不锈钢 (d1: M20, l1: 200 mm) 為商品項目的相對應商品 水平脚座 (EH 22590.)
有杆滚珠轴承
固定螺帽
脚座
对于版本d1 = M10和M12,锁紧螺母符合DIN 934标准。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers